7747573
GAMM
13-Pistoncino_a_molla_e_pressori
Pressore_filettato
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/13-pistoncino_a_molla_e_pressori/pressore_filettato/apvex.prj},{NB=7747573},{SHA256=qQqFNw8g2iK1Ux5BQUQi9y0Dyzs6tmden30ZgSnqfbY=},{INAME=7747573},{NAME=7747573},{NNCUSTOM=APVEX},{NTCUSTOM=Pressore a sfera e molla},{NBCUSTOM=7747573},{LINACUSTOM=7747573},{STEPFILE=7747573.stp},{PNGFILE=APVEX},{DWGFILE=APVEX},{CODE=7747573},{MOD=APVEX/15},{D=M6},{L3=MIN},{D2=10},{D1=6},{L=15.0},{L1=9.8},{L31=1.0},{Y=3.0},{N1=11},{N2=16},{WGT=3.9},{MAT=Corpo filettato in acciaio inox. Sfera e molla in acciaio inox. Corpo filettato, testa a cava esagonale.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
APVEX - Pressore a sfera e molla
Bill of material
7747573
CODE
code
7747573
7747573
MOD
Modello
APVEX/15
APVEX/15
D
M6
M6
L3
mm
D2
10
10
mm
D1
6
6
mm
L
15.0
15.0
mm
L1
9.8
9.8
mm
L31
1.0
1.0
mm
Y
3.0
3.0
mm
N1
preload
11
11
N
N2
maxload
16
16
N
WGT
weight
3.9
3.9
g
MAT
Materiale
Corpo filettato in acciaio inox. Sfera e molla in acciaio inox. Corpo filettato, testa a cava esagonale.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求