6319015
GAMM
6-Materiale_Elettrico
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/6-materiale_elettrico/m_59.prj},{NB=6319015},{SHA256=vBHZmZqC7fM1A0uIz9NypEeiWvUREXPqii5csA1UmfQ=},{INAME=6319015},{NAME=6319015},{NNCUSTOM=M/59},{NTCUSTOM=Morsetto serrafilo},{NBCUSTOM=6319015},{LINACUSTOM=6319015},{STEPFILE=6319015_M59.stp},{PNGFILE=M_59},{DWGFILE=M_59},{CODE=6319015},{MOD=M/59},{A=16},{D=4},{D1=M 4},{E=19},{F=13},{S=2.5},{G=24.5},{L=59},{COLORE=Nero},{COLOUR=Black},{COULEUR=Noir},{MAT=Tecnopolimero. Corpo in ottone nichelato.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
M/59 - Morsetto serrafilo
Bill of material
6319015
CODE
code
6319015
6319015
MOD
Modello
M/59
A
16
mm
D
4
mm
D1
M 4
E
19
mm
F
13
mm
S
2.5
mm
G
24.5
mm
L
59
mm
COLORE
Nero
Nero
COLOUR
Black
Black
COULEUR
Noir
Noir
MAT
Materiale
Tecnopolimero. Corpo in ottone nichelato.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求