7317130
GAMM
9-Manopole_PVC
Manopole_cilindriche_zigrinate
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/9-manopole_pvc/manopole_cilindriche_zigrinate/pvz_33x123.prj},{NB=7317130},{SHA256=ARl9FRSUUMUGFntj60RptB/48t9SN66eg5NwwhWTufk=},{INAME=7317130},{NAME=7317130},{NNCUSTOM=PVZ/33X123},{NTCUSTOM=Manopola zigrinata},{NBCUSTOM=7317130},{LINACUSTOM=7317130},{STEPFILE=7317130.step},{PNGFILE=PVZ_33X123},{DWGFILE=PVZ_33X123},{CODE=7317130},{MOD=PVZ/33x123 Ø20-22},{L=125},{D=21-22},{D1=35},{P=120},{WGT=72},{MAT=PVC nero. Foro cieco liscio.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
PVZ/33X123 - Manopola zigrinata
Bill of material
7317130
CODE
code
7317130
7317130
MOD
Modello
PVZ/33x123 Ø20-22
PVZ/33x123 Ø20-22
L
125
mm
D
21-22
21-22
mm
D1
35
mm
P
120
mm
WGT
weight
72
72
g
MAT
Materiale
PVC nero. Foro cieco liscio.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求