7317005
GAMM
9-Manopole_PVC
Manopole_coniche
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/9-manopole_pvc/manopole_coniche/mvp_20x37.prj},{NB=7317005},{SHA256=C8gX+C4JpkF6zhk0RrVaUiE/gXCWzcpgMyj2Mh0F4mc=},{INAME=7317005},{NAME=7317005},{NNCUSTOM=MVP/20X37},{NTCUSTOM=Manopola conica},{NBCUSTOM=7317005},{LINACUSTOM=7317005},{STEPFILE=7317005_MVP20x37.stp},{PNGFILE=MVP_20X37},{DWGFILE=MVP_20X37},{CODE=7317005},{MOD=MVP/20x37 Ø8},{D=20},{D1=8},{L=36},{P=33},{WGT=20.4},{MAT=PVC nero. Foro cieco liscio.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
MVP/20X37 - Manopola conica
Bill of material
7317005
CODE
code
7317005
MOD
Modello
MVP/20x37 Ø8
D
20
mm
D1
8
mm
L
36
mm
P
33
mm
WGT
weight
20.4
g
MAT
Materiale
PVC nero. Foro cieco liscio.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求