7317875
GAMM
9-Manopole_PVC
Manopole_coniche
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/9-manopole_pvc/manopole_coniche/mvp_23x60.prj},{NB=7317875},{SHA256=jluKLH3ivlBJi3HkJlg4xTt0OEPVrqrfVoReRas7dmo=},{INAME=7317875},{NAME=7317875},{NNCUSTOM=MVP/23X60},{NTCUSTOM=Manopola cilindrica},{NBCUSTOM=7317875},{LINACUSTOM=7317875},{STEPFILE=7317875.step},{PNGFILE=MVP_23X60},{DWGFILE=MVP_23X60},{CODE=7317875},{MOD=MVP/23x60 Ø9},{D=22},{D1=9},{L=58},{P=55},{WGT=23},{MAT=PVC nero. Foro cieco liscio.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
MVP/23X60 - Manopola cilindrica
Bill of material
7317875
CODE
code
7317875
7317875
MOD
Modello
MVP/23x60 Ø9
MVP/23x60 Ø9
D
22
mm
D1
9
9
mm
L
58
mm
P
55
mm
WGT
weight
23
23
g
MAT
Materiale
PVC nero. Foro cieco liscio.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求