7317280
GAMM
9-Manopole_PVC
Manopole_piatte
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/9-manopole_pvc/manopole_piatte/mpv_41x111.prj},{NB=7317280},{SHA256=u7JGNlwjQgSHWiUCS3lxH5gK9BNYCcxrzGm0MhUOPG8=},{INAME=7317280},{NAME=7317280},{NNCUSTOM=MPV/41X111},{NTCUSTOM=Manopola piatta},{NBCUSTOM=7317280},{LINACUSTOM=7317280},{STEPFILE=7317280_MPV_41X111_25X8.stp},{PNGFILE=MPV_41X111},{DWGFILE=MPV_41X111},{CODE=7317280},{MOD=MPV/41x111},{L=111},{AXB=25x8},{C=41},{D=16},{P=108},{WGT=60},{MAT=PVC nero. Foro cieco liscio.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
MPV/41X111 - Manopola piatta
Bill of material
7317280
CODE
code
7317280
7317280
MOD
Modello
MPV/41x111
L
111
mm
AXB
25x8
25x8
mm
C
41
mm
D
16
mm
P
108
mm
WGT
weight
60
60
g
MAT
Materiale
PVC nero. Foro cieco liscio.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求