Nederlands
português
中文
中文
QA認證資訊
目錄: GGB
Created: 12.05.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
GGB
12FDU16
GGB
金属复合轴承
DU Zoll
Powered by
CAD模型選擇
{ggb/metal_polymer_materials/du_zoll/du_bundbuchsen_zoll.prj},{NB=12FDU16},{BESTNR=12FDU16},{NBB=3/4},{DI=0.7500/0.7488},{DIX=0.7500},{D0=0.8747/0.8755},{DOX=0.8747},{IB=0.7502/0.7534},{DFL=1 1/8},{DFLX=1.12500},{B=1},{BX=1.000},{BT=+0.010/-0.020},{SFL=0.063/0.055},{SFLX=0.063},{FA=0.015/0.047 inch x 12°/28°},{INFO=PDF catalog},{LINK=Webseite},{KAT=Metall-Polymer Gleitlager},{MAT=DU Zoll},{ROHS=-},{WEEE=-},{TEST=ja},{ZGS=FAR 25.853 und FAR 25.856},{DINISO3547=ja},{WS=ja},{TL=ja},{GOELT=ja},{GFT=ja},{ZTN=84833080},{MES=gute Verschleißbeständigkeit bei breitem Last- und Temperaturbereich bei Trockenlauf},{FARBE=},{FVL=Trocken DP4 / DP11, Ölgeschmiert DP4/D31, Fettgeschmiert DP4 / DX, Wassergeschmiert DP4-B, Mediengeschmiert DP4 / DP31}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 33
HELP_VARIABLE
公司
GGB
描述
DU翻边轴承 英制 - 翻边轴承 英制
明细表
12FDU16
BESTNR
产品型号
12FDU16
12FDU16
NBB
公称轴承孔
3/4
3/4
英寸
DI
轴直径
0.7500/0.7488
0.7500/0.7488
英寸
D0
轴承座孔
0.8747/0.8755
0.8747/0.8755
英寸
IB
已安装轴承I.D.
0.7502/0.7534
0.7502/0.7534
mm
DFL
公称翻边OD
1 1/8
1 1/8
英寸
DFLT
翻边OD公差
±0.030
±0.030
英寸
B
长度
1
1
英寸
BT
公差长度
+0.010/-0.020
英寸
SFL
翻边厚度
0.063/0.055
0.063/0.055
英寸
LINK
链接GGB网站
Website
KAT
类别
Metal-polymer plain bearings
MAT
材料
DU Inches
TEST
根据 ASTM E595/ECSS-Q-ST-70-02C 标准测试
Yes
ZGS
按照标准批准
FAR 25.853 and FAR 25.856
DINISO3547
DIN ISO 3547
Yes
WS
低维护或免维护
Yes
TL
干摩擦
Yes
GOELT
含油
Yes
GFT
含脂
Yes
ZTN
海关税号
84833080
MES
材料特性
good wear resistance under a wide load and temperature range when running dry
FVL
性能提升
Dry DP4 / DP11, oil lubricated DP4 / D31, grease lubricated DP4 / DX, water lubricated DP4-B, media lubricated DP4 / DP31
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求