目錄: Greenconn
Created: 26.09.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Greenconn
GWF252-LINE(TYPE=Type-1 PIN=5 L=15 AWG=26 COLOR= Black)
Greenconn
wafer-line
GWF252-Line
Powered by
CAD模型選擇
{greenconn/wafer-line/gwf252-line/gwf252-line_asmtab.prj},{NB=GWF252-LINE(TYPE=Type-1 PIN=5 L=15 AWG=26 COLOR= Black)},{TYPE=Type-1},{PIN=5},{L=15.00},{AWG=26},{COLOR=Black},{PPATH=gwf252-line_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Greenconn
描述
GWF252- - LINE
明细表
GWF252-LINE(TYPE=Type-1 PIN=5 L=15 AWG=26 COLOR= Black)
CNSTYPECODE
訂購代碼
GWF252-LINE(TYPE=Type-1 PIN=5 L=15 AWG=26 COLOR= Black)
TYPE
Type
Type-1
Type-2
Type-3
Type-1
Type-2
Type-3
PIN
PIN数
L
尺寸:L
mm
Enter value for L
尺寸:L
mm
cm
inch
ft
確定
AWG
PIN数
COLOR
颜色
黑色
黃色
紅色
藍色
黑色
黃色
紅色
藍色
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求