533 8.600
Gühring
Bohren
Aufbohren
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drill_out/catalog_533.prj},{NB=533 8.600},{J21=533 8.600},{A11=8.600},{C12=20},{B3=112},{B4=92},{B5=151},{B6=107},{B71=148.500},{C3=8.600},{D1=3},{D7=0.046},{E1=120},{B7=2.500},{C4=44},{D3=21},{H22=0},{BLD=3},{ID12000=9005330086000},{ID12100=0},{A4=6.300},{A5=5.500},{C14=0},{C15=5},{C2=86},{C32=-0.025},{C33=-0.061},{D4=71.000},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=AUFBOHRER},{J22=HSS AUFBOHRER 8,600 DIN 344RN ZYL},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 344},{J8=BAB},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{D2=R},{J6=ZYL00862005$$$$},{J61=ZYL20F8600$$$$},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9005330086000.dxf},{ID10003=9005330086000.stp},{ID10004=9005330086000_prop.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 92
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
533 - DIN 344 AUFBOHRER
Bill of material
533 8.600
J21
Identifizierende Bestellnummer
533 8.600
533 8.600
J23
Produktbeschreibung
AUFBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS AUFBOHRER 8,600 DIN 344RN ZYL
HSS AUFBOHRER 8,600 DIN 344RN ZYL
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS
J1
Normnummer
DIN 344
J8
Bearbeitungsverfahren
BAB
A11
Schneidendurchmesser min.
8.600
8.600
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
20
B3
Kraglänge
112
112
mm
B4
Nutzlänge
92
92
mm
B5
Gesamtlänge
151
151
mm
B6
Spannutenlänge
107
107
mm
B71
Funktionslänge
148.500
148.500
mm
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8.600
8.600
mm
D1
Anzahl Schneiden
3
D7
Masse (Gewicht)
0.046
0.046
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
120
Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS
H5
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
2.500
2.500
mm
C4
Schaftlänge
44
44
mm
D2
Drallrichtung
R
D3
Drallwinkel
21
21
Grad
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
BLD
Bildkennung
3
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00862005$$$$
ZYL00862005$$$$
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL20F8600$$$$
ZYL20F8600$$$$
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求