635 9.800
Gühring
Bohren
Aufbohren
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drill_out/catalog_635.prj},{NB=635 9.800},{J21=635 9.800},{A11=9.800},{C12=20},{B3=135},{B4=100},{B5=197},{B6=116},{B71=132.100},{D1=3},{D7=0.089},{E1=120},{B7=2.900},{C4=65.500},{D3=22},{H22=0},{BLD=3},{ID12000=9006350098000},{ID12100=0},{A4=7.000},{A5=6.200},{C14=8},{C15=5},{C2=10},{D4=80},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=AUFBOHRER},{J22=HSCO AUFBOHRER 9,800 DIN 1864RN MK},{J3=GG},{H3=HSCO},{J1=DIN 1864},{J8=BAB},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS-E},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{D2=R},{J6=MKG00102085$$$$},{J61=MKG20C0010$$$$},{DATE=2018-07-06},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9006350098000.dxf},{ID10003=9006350098000.stp},{ID10004=9006350098000_prop.xml},{ID10005=A_9006350098000.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
635 - DIN 1864 AUFBOHRER
Bill of material
635 9.800
J21
Identifizierende Bestellnummer
635 9.800
635 9.800
J23
Produktbeschreibung
AUFBOHRER
AUFBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSCO AUFBOHRER 9,800 DIN 1864RN MK
HSCO AUFBOHRER 9,800 DIN 1864RN MK
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSCO
HSCO
J1
Normnummer
DIN 1864
J8
Bearbeitungsverfahren
BAB
A11
Schneidendurchmesser min.
9.800
9.800
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
MKG
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
20
B3
Kraglänge
135
135
mm
B4
Nutzlänge
100
100
mm
B5
Gesamtlänge
197
197
mm
B6
Spannutenlänge
116
116
mm
B71
Funktionslänge
132.100
132.100
mm
D1
Anzahl Schneiden
3
D7
Masse (Gewicht)
0.089
0.089
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
120
Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H5
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
2.900
2.900
mm
C4
Schaftlänge
65.500
65.500
mm
D2
Drallrichtung
R
D3
Drallwinkel
22
22
Grad
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
BLD
Bildkennung
3
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
MKG00102085$$$$
MKG00102085$$$$
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
MKG20C0010$$$$
MKG20C0010$$$$
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求