227 3.700
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Zylinderschaft
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_straight_shank_drill/catalog_227.prj},{NB=227 3.700},{J21=227 3.700},{A11=3.700},{B5=52},{B6=20},{B71=50.800},{B3=25},{C12=1},{B7=1.200},{C3=3.700},{D7=0.004},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9002270037000},{B4=7.000},{C4=32},{D1=2},{D3=12},{E1=118},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=37},{C33=-0.085},{D4=53.000},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{C32=-0.010},{J23=SPIRALBOHRER},{J22=HSS SPIRALBOHRER 3,700 DIN 1897LH ZYLEXT},{J8=BVB},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 1897},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-81},{C31=f11},{D2=L},{F1=L},{J6=ZYL00370105f$11},{J61=ZYL01F3700f$11},{H11=HSS},{H5=OHNE},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID11001=HSS},{ID12001=SPIRALBOHRER},{ID12007=mm},{ID13001=HSS SPIRALBOHRER 3,700 DIN 1897LH ZYLEXT},{ID13002=SPIRALBOHRER}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 108
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
227 - DIN 1897 SPIRALBOHRER
Bill of material
227 3.700
J21
Identifizierende Bestellnummer
227 3.700
227 3.700
J23
Produktbeschreibung
SPIRALBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS SPIRALBOHRER 3,700 DIN 1897LH ZYLEXT
HSS SPIRALBOHRER 3,700 DIN 1897LH ZYLEXT
J8
Bearbeitungsverfahren
BVB
BVB
A11
Schneidendurchmesser min.
3.700
3.700
J3
Firmenkennung
GG
B5
Gesamtlänge
52
52
mm
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS
B6
Spannutenlänge
20
20
mm
J1
Normnummer
DIN 1897
B71
Funktionslänge
50.800
50.800
mm
B3
Kraglänge
25
25
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
1.200
1.200
mm
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
3.700
3.700
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
f11
f11
D2
Drallrichtung
L
D7
Masse (Gewicht)
0.004
0.004
kg
F1
Schneidrichtung
L
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00370105f$11
ZYL00370105f$11
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F3700f$11
ZYL01F3700f$11
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
0
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
1
ID10000
Lieferant
GÜHRING KG
GÜHRING KG
ID10001
Hersteller
GG
ID11001
Werkstoff
HSS
ID12000
Hersteller-Zeichnungsnummer
9002270037000
9002270037000
ID12001
Benennung 1
SPIRALBOHRER
ID12007
Zeichnungseinheit
mm
ID13001
Produktname
HSS SPIRALBOHRER 3,700 DIN 1897LH ZYLEXT
HSS SPIRALBOHRER 3,700 DIN 1897LH ZYLEXT
ID13002
Produktbeschreibung
SPIRALBOHRER
B4
Nutzlänge
7.000
7.000
mm
C4
Schaftlänge
32
32
mm
D1
Anzahl Schneiden
2
D3
Drallwinkel
12
12
Grad
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
118
Grad
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求