574 14.000
Gühring
Bohren
Stufenbohren
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_step_drilling/catalog_574.prj},{NB=574 14.000},{J21=574 14.000},{A11=6.800},{C12=50},{B3=46},{B4=32.800},{B5=88},{B6=41.000},{B71=85.900},{C3=14.000},{D1=2},{D7=0.065},{E1=118},{B7=2.100},{C4=47.000},{D3=43},{H22=7},{A3=3},{B1=19.500},{BLD=2},{ID12000=9005740140000},{ID12100=0},{C14=1},{C15=5},{C2=140},{C33=-0.018},{D4=47.500},{E3=10.000},{G31=0},{G5=0},{H21=8},{J7=0},{J23=STUFENBOHRER},{J22=HSS STUFENBOHRER 14,000 WN 8RN ZYLMIT FL},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=WN 8},{J11=DR},{J8=BPB},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{D2=R},{J6=ZYL01405015$$$$},{J61=ZYL50G1400$$$$},{DATE=2018-07-05},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9005740140000.dxf},{ID10003=9005740140000.stp}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
574 - WN 8 STUFENBOHRER
Bill of material
574 14.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
574 14.000
574 14.000
J23
Produktbeschreibung
STUFENBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS STUFENBOHRER 14,000 WN 8RN ZYLMIT FL
HSS STUFENBOHRER 14,000 WN 8RN ZYLMIT FL
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS
J1
Normnummer
WN 8
J11
Formbuchstabe Normnummer
DR
J8
Bearbeitungsverfahren
BPB
A11
Schneidendurchmesser min.
6.800
6.800
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
50
B3
Kraglänge
46
46
mm
B4
Nutzlänge
32.800
32.800
mm
B5
Gesamtlänge
88
88
mm
B6
Spannutenlänge
41.000
41.000
mm
B71
Funktionslänge
85.900
85.900
mm
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
14.000
14.000
mm
D1
Anzahl Schneiden
2
D7
Masse (Gewicht)
0.065
0.065
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
118
Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS
H5
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
2.100
2.100
mm
C4
Schaftlänge
47.000
47.000
mm
D2
Drallrichtung
R
D3
Drallwinkel
43
43
Grad
H22
Kühlschmierstoffaustritt
7
A3
Anzahl Stufen
3
B1
Stufenlänge 1. Stufe
19.500
19.500
mm
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01405015$$$$
ZYL01405015$$$$
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL50G1400$$$$
ZYL50G1400$$$$
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求