637 15.000
Gühring
Bohren
Stufenbohren
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_step_drilling/catalog_637.prj},{NB=637 15.000},{J21=637 15.000},{A11=8.400},{C12=20},{B3=137},{B4=95},{B5=212},{B6=114},{B71=134.400},{D1=2},{D7=0.214},{E1=118},{B7=2.600},{C4=80.000},{D3=30},{H22=0},{A3=2},{B1=19},{BLD=2},{ID12000=9006370150000},{ID12100=0},{C14=8},{C15=5},{C2=20},{D4=75},{F8=1},{G2=2},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=MEHRFASEN-ST,BOHRER},{J22=HSS MEHRFASENBOH,15,0 x 8,4 WN 22RN FEIN},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=WN 22},{J8=BPB},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{D2=R},{J6=MKG00202085$$$$},{J61=MKG20C0020$$$$},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9006370150000.dxf},{ID10003=9006370150000.stp},{ID10004=9006370150000_prop.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
637 - WN 22 MEHRFASEN-ST.BOHRER
Bill of material
637 15.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
637 15.000
637 15.000
J23
Produktbeschreibung
MEHRFASEN-ST,BOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS MEHRFASENBOH,15,0 x 8,4 WN 22RN FEIN
HSS MEHRFASENBOH,15,0 x 8,4 WN 22RN FEIN
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS
J1
Normnummer
WN 22
J8
Bearbeitungsverfahren
BPB
A11
Schneidendurchmesser min.
8.400
8.400
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
MKG
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
20
B3
Kraglänge
137
137
mm
B4
Nutzlänge
95
95
mm
B5
Gesamtlänge
212
212
mm
B6
Spannutenlänge
114
114
mm
B71
Funktionslänge
134.400
134.400
mm
D1
Anzahl Schneiden
2
D7
Masse (Gewicht)
0.214
0.214
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
118
Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS
H5
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
2.600
2.600
mm
C4
Schaftlänge
80.000
80.000
mm
D2
Drallrichtung
R
D3
Drallwinkel
30
30
Grad
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
A3
Anzahl Stufen
2
B1
Stufenlänge 1. Stufe
19
19
mm
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
MKG00202085$$$$
MKG00202085$$$$
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
MKG20C0020$$$$
MKG20C0020$$$$
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求