3043 5.000
Gühring
Fräsen
Radius- und Torusfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_ball_nose_torus_end_mills/catalog_3043.prj},{NB=3043 5.000},{J21=3043 5.000},{A1=5},{B2=30},{B3=47},{B5=75},{B71=75},{C4=28},{C12=1},{C2=50},{C3=5},{F21=4},{F22=4},{G4=2.500},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.018},{J7=0},{BLD=6},{ID12000=9030430050000},{ID12100=0},{B4=47},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.008},{F27=1},{F5=28.000},{J23=FIRE-VHM SCHAFTFRA,},{J22=VHM FIRE FRA-SH ST,RAD. 4S WN RN ZYL HA},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=FIRE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL00500105},{J61=ZYL01F5000h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9030430050000.dxf},{ID10003=9030430050000.stp},{ID10004=9030430050000_prop.xml},{ID10005=A_9030430050000.xml},{ID11001=K/P},{ID11002=FIRE}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3043 - WN FIRE-VHM SCHAFTFRA.
Bill of material
3043 5.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
3043 5.000
3043 5.000
J23
Produktbeschreibung
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
J22
Produktbezeichnung
VHM FIRE FRA-SH ST,RAD. 4S WN RN ZYL HA
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC
A1
Schneidendurchmesser
5
5
mm
B2
Schneidenlänge, max.
30
30
mm
B3
Kraglänge
47
47
mm
B5
Gesamtlänge
75
75
mm
B71
Funktionslänge
75
75
mm
C4
Schaftlänge
28
28
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
50
50
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
5
5
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
G4
Profilradius 1
2.500
2.500
mm
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
FIRE
E2
Seitenspanwinkel
30
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
30
Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.018
0.018
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
6
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00500105
ZYL00500105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F5000h$06
ZYL01F5000h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求