3749 50.000
Gühring
Fräsen
Bohrungsfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_cutter_with_bore/catalog_3749.prj},{NB=3749 50.000},{J21=3749 50.000},{A1=50},{B11=36.000},{B5=36},{C12=3},{C2=220},{C3=22},{D7=0.245},{F21=8},{F22=8},{H21=0},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9037490500000},{ID12100=0},{C32=0.021},{E2=30},{E3=11},{F4=30},{F5=280},{F6=0},{J7=0},{J23=C-WALZENSTIRNFRAESER},{J22=M42 TICN-WALZENSTIRNF, 50,0 DIN 1880RN T},{J3=GG},{H3=M42},{J1=DIN1880},{J8=FWA},{C11=FDA},{F1=R},{NSM=DIN4000-83},{H11=HSS-E},{H5=TICN},{J6=FDA02200300},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9037490500000.dxf},{ID10003=9037490500000.stp},{ID10004=9037490500000_prop.xml},{ID10005=A_9037490500000.xml},{ID11001=M42},{ID11002=TICN},{ID12001=C-WALZENSTIRNFRAESER},{ID12007=mm},{ID12008=2019-09-06},{ID12009=MALOS}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3749 - DIN1880 C-WALZENSTIRNFRAESER
Bill of material
3749 50.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
3749 50.000
3749 50.000
J23
Produktbeschreibung
C-WALZENSTIRNFRAESER
J22
Produktbezeichnung
M42 TICN-WALZENSTIRNF, 50,0 DIN 1880RN T
M42 TICN-WALZENSTIRNF, 50,0 DIN 1880RN T
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
M42
J1
Normnummer
DIN1880
J8
Bearbeitungsverfahren
FWA
A1
Schneidendurchmesser
50
50
mm
B11
Schnittbreite, min.
36.000
36.000
mm
B5
Gesamthöhe
36
36
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
FDA
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
3
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
220
220
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
22
22
mm
D7
Masse (Gewicht)
0.245
0.245
kg
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
8
8
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-83
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
8
8
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TICN
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
FDA02200300
FDA02200300
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求