3895 10.000
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_3895.prj},{NB=3895 10.000},{J21=3895 10.000},{A1=10},{B2=22},{B3=32},{B5=72},{B71=72},{A5=9.500},{C4=40},{C12=1},{C2=100},{C3=10},{F21=4},{F22=4},{H21=0},{H22=0},{E2=40},{F4=40},{D7=0.086},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9038950100000},{ID12100=0},{B4=30},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.009},{F27=2},{F5=37.500},{G2=0.200},{G3=45},{J23=VHM RATIOFRAESER},{J22=VHM SIGN, FRA-SH RF100 H 40/42° DIN6527L},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN6527L},{J11=A},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=SIGNUM-BESCHICHTET},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01000105},{J61=ZYL01G1000h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9038950100000.dxf},{ID10003=9038950100000.stp},{ID10004=9038950100000_prop.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3895 - DIN6527L VHM RATIOFRAESER
Bill of material
3895 10.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
3895 10.000
3895 10.000
J23
Produktbeschreibung
VHM RATIOFRAESER
J22
Produktbezeichnung
VHM SIGN, FRA-SH RF100 H 40/42° DIN6527L
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
DIN6527L
J11
Formbuchstabe Normnummer
A
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC
A1
Schneidendurchmesser
10
10
mm
B2
Schneidenlänge, max.
22
22
mm
B3
Kraglänge
32
32
mm
B5
Gesamtlänge
72
72
mm
B71
Funktionslänge
72
72
mm
A5
Halsdurchmesser
9.500
9.500
mm
C4
Schaftlänge
40
40
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
100
100
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
10
10
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
SIGNUM-BESCHICHTET
E2
Seitenspanwinkel
40
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
40
Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.086
0.086
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01000105
ZYL01000105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01G1000h$06
ZYL01G1000h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求