6729 12.030
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_6729.prj},{NB=6729 12.030},{J21=6729 12.030},{A1=12},{B2=26},{B3=38},{B5=83},{B71=60.500},{A5=11.500},{C4=45},{C12=10},{C2=120},{C3=12},{F21=3},{F22=3},{G1=3.000},{H21=0},{H22=0},{E2=39},{F4=39},{D7=0.122},{J7=0},{BLD=2},{ID12000=9067290120300},{ID12100=0},{B4=36},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.011},{F5=47.500},{J23=VHM RATIOFRAESER},{J22=VHM FRA-BN 3S RF1A WN 39/40/41 ZYL HB},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J11=A},{J8=FNB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01201005},{J61=ZYL10G1200h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9067290120300.dxf},{ID10003=9067290120300.stp},{ID10004=9067290120300_prop.xml},{ID10005=A_9067290120300.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 27
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
6729 - WN VHM RATIOFRAESER
Bill of material
6729 12.030
J21
Identifizierende Bestellnummer
6729 12.030
6729 12.030
J23
Produktbeschreibung
VHM RATIOFRAESER
J22
Produktbezeichnung
VHM FRA-BN 3S RF1A WN 39/40/41 ZYL HB
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN
J11
Formbuchstabe Normnummer
A
J8
Bearbeitungsverfahren
FNB
A1
Schneidendurchmesser
12
12
mm
B2
Schneidenlänge, max.
26
26
mm
B3
Kraglänge
38
38
mm
B5
Gesamtlänge
83
83
mm
B71
Funktionslänge
60.500
60.500
mm
A5
Halsdurchmesser
11.500
11.500
mm
C4
Schaftlänge
45
45
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
120
120
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
12
12
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
3
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
3
G1
Eckenradius
3.000
3.000
mm
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
E2
Seitenspanwinkel
39
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
39
Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.122
0.122
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01201005
ZYL01201005
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL10G1200h$06
ZYL10G1200h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求