3680 6.000
Gühring
Fräsen
HM und HSS Universalfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_universal_milling_cutters/catalog_3680.prj},{NB=3680 6.000},{J21=3680 6.000},{A1=6},{B2=30},{B3=39},{B5=75},{B71=75},{C4=36},{C12=1},{C2=60},{C3=6},{F21=3},{F22=3},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.025},{J7=0},{BLD=2},{ID12000=9036800060000},{ID12100=0},{B4=39},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.008},{F27=1},{F5=35.500},{G2=0.050},{G3=45},{J23=FIRE-VHM SCHAFTFRA,},{J22=VHM FIRE FRA-BN 3S WN LANG RN ZYL HA},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FNB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=FIRE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL00600105},{J61=ZYL01F6000h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9036800060000.dxf},{ID10003=9036800060000.stp},{ID10004=9036800060000_prop.xml},{ID10005=A_9036800060000.xml},{ID11001=K/P}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3680 - WN FIRE-VHM SCHAFTFRA.
Bill of material
3680 6.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
3680 6.000
3680 6.000
J23
Produktbeschreibung
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
J22
Produktbezeichnung
VHM FIRE FRA-BN 3S WN LANG RN ZYL HA
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN
J8
Bearbeitungsverfahren
FNB
A1
Schneidendurchmesser
6
6
mm
B2
Schneidenlänge, max.
30
30
mm
B3
Kraglänge
39
39
mm
B5
Gesamtlänge
75
75
mm
B71
Funktionslänge
75
75
mm
C4
Schaftlänge
36
36
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
60
60
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6
6
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
3
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
3
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
FIRE
E2
Seitenspanwinkel
30
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
30
Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.025
0.025
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00600105
ZYL00600105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F6000h$06
ZYL01F6000h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求