4246 5.000
Gühring
Fräsen
HM und HSS Universalfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_universal_milling_cutters/catalog_4246.prj},{NB=4246 5.000},{J21=4246 5.000},{A1=5},{B2=5.000},{B3=21},{B5=57},{B71=57},{A5=4.800},{C4=36},{C12=1},{C2=60},{C3=6},{F21=4},{F22=4},{G4=2.500},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.022},{J7=0},{BLD=7},{ID12000=9042460050000},{ID12100=0},{B4=18},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.008},{F5=28.000},{J23=L-RAD,KOPIERFRAESER},{J22=VHM SIGNUM RAD, FRA-SH 4S WN LANG RH},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J11=A},{J8=FFO},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=SIGNUM-BESCHICHTET},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL00600105},{J61=ZYL01F6000h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9042460050000.dxf},{ID10003=9042460050000.stp},{ID10004=9042460050000_prop.xml},{ID10005=A_9042460050000.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
4246 - WN L-RAD.KOPIERFRAESER
Bill of material
4246 5.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
4246 5.000
4246 5.000
J23
Produktbeschreibung
L-RAD,KOPIERFRAESER
J22
Produktbezeichnung
VHM SIGNUM RAD, FRA-SH 4S WN LANG RH
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN
J11
Formbuchstabe Normnummer
A
J8
Bearbeitungsverfahren
FFO
A1
Schneidendurchmesser
5
5
mm
B2
Schneidenlänge, max.
5.000
5.000
mm
B3
Kraglänge
21
21
mm
B5
Gesamtlänge
57
57
mm
B71
Funktionslänge
57
57
mm
A5
Halsdurchmesser
4.800
4.800
mm
C4
Schaftlänge
36
36
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
60
60
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6
6
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
G4
Profilradius 1
2.500
2.500
mm
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
SIGNUM-BESCHICHTET
E2
Seitenspanwinkel
30
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
30
Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.022
0.022
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
7
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00600105
ZYL00600105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F6000h$06
ZYL01F6000h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
327 - DIN 335 TIN COUNTER SINK
Gühring
05.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求