1981 3.505
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_1981.prj},{NB=1981 3.505},{J21=1981 3.505},{A22=MIN},{A23=6},{A3=0.794},{A4=32},{A8=3.000},{B1=8},{B2=20.000},{B3=56},{C12=21},{C3=4.000},{D7=0.001},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9019810035050},{ID12100=0},{A6=2.640},{B4=1.588},{C14=0},{C15=5},{C2=40},{C33=-0.030},{C4=31.100},{D1=3},{D3=40},{D4=13.100},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{B8=16},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MA-GBO NR, 6-32UNC DIN371RN FORM C},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 371~},{A1=UNC},{A24=},{A5=2 B},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00402105},{J61=ZYL21F4000h$09},{DATE=2018-12-06},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9019810035050.dxf},{ID10003=9019810035050.stp}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1981 - DIN 371~ GEWINDEBOHRER
Bill of material
1981 3.505
J21
Identifizierende Bestellnummer
1981 3.505
1981 3.505
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E MA-GBO NR, 6-32UNC DIN371RN FORM C
HSS-E MA-GBO NR, 6-32UNC DIN371RN FORM C
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 371~
A1
Gewindeart
UNC
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
Inch
A23
Gewindenummer
6
6
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
A3
Gewindesteigung
0.794
0.794
mm
A4
Gangzahl je Inch
32
32
A5
Gewindetoleranzklasse
2 B
A8
Schlüsselweite
3.000
3.000
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
8
8
mm
B2
Nutzlänge
20.000
20.000
mm
B3
Gesamtlänge
56
56
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
4.000
4.000
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
0.001
0.001
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00402105
ZYL00402105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F4000h$09
ZYL21F4000h$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求