5563 12.000
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_5563.prj},{NB=5563 12.000},{J21=5563 12.000},{A21=12},{A3=1.750},{A8=7},{B1=24},{B2=49},{B3=110},{C12=21},{C3=9},{D7=0.071},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9055630120000},{ID12100=0},{A6=10.110},{B4=7},{B8=45},{C14=0},{C15=5},{C2=90},{C33=-0.036},{C4=60.900},{D1=4},{E1=120},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=SL GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E VAP SL-MA,-GBO M12 DIN376 RN B UNI},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN376},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{J6=ZYL00902105h$09},{J61=ZYL21F9000h$09},{DATE=2019-06-26},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9055630120000.dxf},{ID10003=9055630120000.stp},{ID10004=9055630120000_prop.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
5563 - DIN376 SL GEWINDEBOHRER
Bill of material
5563 12.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
5563 12.000
5563 12.000
J23
Produktbeschreibung
SL GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E VAP SL-MA,-GBO M12 DIN376 RN B UNI
HSS-E VAP SL-MA,-GBO M12 DIN376 RN B UNI
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN376
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
12
12
mm
A3
Gewindesteigung
1.750
1.750
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
A8
Schlüsselweite
7
7
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
24
24
mm
B2
Nutzlänge
49
49
mm
B3
Gesamtlänge
110
110
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
9
9
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.071
0.071
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
B
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00902105h$09
ZYL00902105h$09
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F9000h$09
ZYL21F9000h$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求