57 5.000
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_57.prj},{NB=57 5.000},{J21=57 5.000},{A21=5},{A3=0.800},{A8=4.900},{B1=14},{B2=25},{B3=70},{C12=21},{C3=6.000},{D7=0.014},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9000570050000},{ID12100=0},{A6=4.130},{B4=3.200},{B8=21},{C14=0},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.030},{C4=37.900},{D1=3},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{E1=MIN},{J23=S GEWINDEBOHRER},{J22=PM HSS-E S-MA,-GBO M 5 DIN371RH FORM B},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E-PM},{H5=TIN},{J6=ZYL00602105},{J61=ZYL21F6000h$09},{DATE=2018-12-14},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9000570050000.dxf},{ID10003=9000570050000.stp},{ID10004=9000570050000_prop.xml},{ID10005=A_9000570050000.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
57 - DIN 371 S GEWINDEBOHRER
Bill of material
57 5.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
57 5.000
57 5.000
J23
Produktbeschreibung
S GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
PM HSS-E S-MA,-GBO M 5 DIN371RH FORM B
PM HSS-E S-MA,-GBO M 5 DIN371RH FORM B
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
J1
Normnummer
DIN 371
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
5
5
mm
A3
Gewindesteigung
0.800
0.800
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
A8
Schlüsselweite
4.900
4.900
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
14
14
mm
B2
Nutzlänge
25
25
mm
B3
Gesamtlänge
70
70
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6.000
6.000
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.014
0.014
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
B
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TIN
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00602105
ZYL00602105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F6000h$09
ZYL21F6000h$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求