1719 12.000
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_1719.prj},{NB=1719 12.000},{J21=1719 12.000},{A21=12},{A3=1.750},{A8=7},{B1=24},{B2=49},{B3=110},{C12=21},{C3=9},{D7=0.055},{H22=2},{BLD=3},{ID12000=9017190120000},{ID12100=0},{B4=3.500},{B8=35},{C14=1},{C15=5},{C2=90},{C33=-0.036},{C4=60.900},{D1=5},{G21=4},{G4=1},{H21=1},{J7=0},{J23=GEWINDEFORMER KI},{J22=PM HSS-E A KI-GFO DIN2174 M12 6HX SN},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 376~},{A1=M},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=OHNE},{J6=ZYL00902115},{J61=ZYL21F9000h$09},{DATE=2018-09-12},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9017190120000.dxf},{ID10003=9017190120000.stp},{ID10004=9017190120000_prop.xml},{ID10005=A_9017190120000.xml},{ID11001=PM HSS-E}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1719 - DIN 376~ GEWINDEFORMER KI
Bill of material
1719 12.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
1719 12.000
1719 12.000
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEFORMER KI
J22
Produktbezeichnung
PM HSS-E A KI-GFO DIN2174 M12 6HX SN
PM HSS-E A KI-GFO DIN2174 M12 6HX SN
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
J1
Normnummer
DIN 376~
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
12
12
mm
A3
Gewindesteigung
1.750
1.750
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
6HX
A8
Schlüsselweite
7
7
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
24
24
mm
B2
Nutzlänge
49
49
mm
B3
Gesamtlänge
110
110
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
9
9
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.055
0.055
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
H22
Kühlschmierstoffaustritt
2
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
3
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00902115
ZYL00902115
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F9000h$09
ZYL21F9000h$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
5599 - DIN 376~ SL S GEWINDEFORMER
Gühring
05.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求