338 10.005
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_338.prj},{NB=338 10.005},{J21=338 10.005},{A21=10},{A3=1.000},{A8=5.500},{B1=11},{B2=35},{B3=90},{C12=21},{C3=7},{D7=0.003},{H22=2},{BLD=3},{ID12000=9003380100050},{ID12100=0},{B4=2},{B7=2.900},{B8=22},{C14=1},{C15=5},{C2=70},{C33=-0.036},{C4=77.400},{D1=5},{E1=90},{G21=4},{G4=1},{H21=1},{J7=0},{J23=S GEWINDEFORMER KI},{J22=PM HSSE S GFO IKR DIN2174 M10 X1},{J3=GG},{H3=PM30-KI},{J1=DIN 374~},{A1=MF},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=TIN},{J6=ZYL00702115},{J61=ZYL21F7000h$09},{DATE=2018-10-08},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9003380100050.dxf},{ID10003=9003380100050.stp},{ID10004=9003380100050_prop.xml},{ID10005=A_9003380100050.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
338 - DIN 374~ S GEWINDEFORMER KI
Bill of material
338 10.005
J21
Identifizierende Bestellnummer
338 10.005
338 10.005
J23
Produktbeschreibung
S GEWINDEFORMER KI
J22
Produktbezeichnung
PM HSSE S GFO IKR DIN2174 M10 X1
PM HSSE S GFO IKR DIN2174 M10 X1
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM30-KI
J1
Normnummer
DIN 374~
A1
Gewindeart
MF
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
10
10
mm
A3
Gewindesteigung
1.000
1.000
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
6HX
A8
Schlüsselweite
5.500
5.500
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
11
11
mm
B2
Nutzlänge
35
35
mm
B3
Gesamtlänge
90
90
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
7
7
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.003
0.003
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
H22
Kühlschmierstoffaustritt
2
H5
Beschichtung
TIN
BLD
Bildkennung
3
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00702115
ZYL00702115
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F7000h$09
ZYL21F7000h$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求