3536 7.938
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_3536.prj},{NB=3536 7.938},{J21=3536 7.938},{B2=13.200},{B3=34},{B5=74},{B71=54.000},{A5=9.000},{C4=40},{C12=10},{C2=100},{C3=10},{F21=3},{H21=1},{H22=1},{E2=10},{F4=10},{D7=0.001},{J7=0},{BLD=10},{ID12000=9035360079380},{ID12100=0},{A2=5.950},{C14=1},{C15=5},{C33=-0.009},{D32=1.058},{D33=24},{D35=0.312},{F5=106.011},{J23=GEWINDEFR, TMC SP},{J22=VH TICN GEW,FRA.TMC 1,5XD 5/16-24 UNF HB},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FSC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=TICN},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01001015},{J61=ZYL10G1000h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9035360079380.dxf},{ID10003=9035360079380.stp},{ID10004=9035360079380_prop.xml},{ID10005=A_9035360079380.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3536 - WN GEWINDEFR. TMC SP
Bill of material
3536 7.938
J21
Identifizierende Bestellnummer
3536 7.938
3536 7.938
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEFR, TMC SP
J22
Produktbezeichnung
VH TICN GEW,FRA.TMC 1,5XD 5/16-24 UNF HB
VH TICN GEW,FRA.TMC 1,5XD 5/16-24 UNF HB
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN
J8
Bearbeitungsverfahren
FSC
B2
Schneidenlänge, max.
13.200
13.200
mm
B3
Kraglänge
34
34
mm
B5
Gesamtlänge
74
74
mm
B71
Funktionslänge
54.000
54.000
mm
A5
Halsdurchmesser
9.000
9.000
mm
C4
Schaftlänge
40
40
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
100
100
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
10
10
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
3
3
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
1
H22
Kühlschmierstoffaustritt
1
H5
Beschichtung
TICN
E2
Seitenspanwinkel
10
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
10
Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.001
0.001
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
10
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01001015
ZYL01001015
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL10G1000h$06
ZYL10G1000h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求