3766 9.728
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_3766.prj},{NB=3766 9.728},{J21=3766 9.728},{B2=24.900},{B3=35},{B5=80},{B71=57.500},{A5=11.000},{C4=45},{C12=10},{C2=120},{C3=12},{F21=4},{H21=1},{H22=1},{E3=4},{E2=27},{F4=27},{D7=0.095},{J7=0},{BLD=10},{ID12000=9037660097280},{ID12100=0},{A2=7.950},{C14=1},{C15=5},{C33=-0.011},{D32=0.907},{D33=28},{D35=0.125},{F5=49.018},{J22=VHM TICN GEW,FRA TMC 2,5XD G 1/8 HB-FL},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FSC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=TICN},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01201015},{J61=ZYL10G1200h$06},{DATE=2018-09-17},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9037660097280.dxf},{ID10003=9037660097280.stp},{ID10004=9037660097280_prop.xml},{ID10005=A_9037660097280.xml},{ID11001=VHM}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3766 - WN GEWINDEFR. TMC SP
Bill of material
3766 9.728
J21
Identifizierende Bestellnummer
3766 9.728
3766 9.728
J22
Produktbezeichnung
VHM TICN GEW,FRA TMC 2,5XD G 1/8 HB-FL
VHM TICN GEW,FRA TMC 2,5XD G 1/8 HB-FL
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN
J8
Bearbeitungsverfahren
FSC
B2
Schneidenlänge, max.
24.900
24.900
mm
B3
Kraglänge
35
35
mm
B5
Gesamtlänge
80
80
mm
B71
Funktionslänge
57.500
57.500
mm
A5
Halsdurchmesser
11.000
11.000
mm
C4
Schaftlänge
45
45
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
120
120
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
12
12
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
1
H22
Kühlschmierstoffaustritt
1
H5
Beschichtung
TICN
E3
Rückspanwinkel
4
Grad
E2
Seitenspanwinkel
27
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
27
Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.095
0.095
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
10
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01201015
ZYL01201015
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL10G1200h$06
ZYL10G1200h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求