3784 6.000
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_3784.prj},{NB=3784 6.000},{J21=3784 6.000},{B2=15.000},{B3=26},{B5=62},{B71=62},{A5=6.600},{C4=36},{C12=1},{C2=80},{C3=8},{F21=2},{F22=2},{H21=0},{H22=0},{E3=5},{E2=27},{F4=27},{D7=0.031},{J7=0},{BLD=12},{ID12000=9037840060000},{ID12100=0},{A2=4.750},{A6=5.000},{B23=MIN},{B4=MIN},{B6=16.900},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.009},{D32=1.000},{D34=6},{F5=29.287},{G5=140},{J23=},{J22=VHM TICN BOHRGEW,FRAESER 2,5XD M 6},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FSB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=TICN},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL00800105},{J61=ZYL01F8000h$06},{DATE=2018-09-17},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9037840060000.dxf},{ID10003=9037840060000.stp},{ID10004=9037840060000_prop.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3784 - WN BOHRGEW.FR.DTMC SP
Bill of material
3784 6.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
3784 6.000
3784 6.000
J23
Produktbeschreibung
J22
Produktbezeichnung
VHM TICN BOHRGEW,FRAESER 2,5XD M 6
VHM TICN BOHRGEW,FRAESER 2,5XD M 6
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN
J8
Bearbeitungsverfahren
FSB
B2
Schneidenlänge, max.
15.000
15.000
mm
B3
Kraglänge
26
26
mm
B5
Gesamtlänge
62
62
mm
B71
Funktionslänge
62
62
mm
A5
Halsdurchmesser
6.600
6.600
mm
C4
Schaftlänge
36
36
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
80
80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8
8
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
2
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
2
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TICN
E3
Rückspanwinkel
5
5
Grad
E2
Seitenspanwinkel
27
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
27
Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.031
0.031
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
12
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00800105
ZYL00800105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F8000h$06
ZYL01F8000h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求