3793 10.006
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_3793.prj},{NB=3793 10.006},{J21=3793 10.006},{B2=18.800},{B3=35},{B5=80},{B71=80},{A5=11.000},{C4=45},{C12=1},{C2=120},{C3=12},{F21=2},{F22=2},{H21=1},{H22=3},{E2=27},{F4=27},{D7=0.087},{J7=0},{BLD=12},{ID12000=9037930100060},{ID12100=0},{A2=7.950},{A6=8.800},{B23=2.900},{B4=21.600},{B6=21.600},{C14=1},{C15=5},{C33=-0.011},{D32=1.250},{D34=10},{F5=49.018},{G5=140},{J23=BOHRGEW,FR.DTMC SP},{J22=VHM C KI-BOHRGEW,FRA.2,0XD M10 X1,25},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FSB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=TICN},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01200115},{J61=ZYL01G1200h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9037930100060.dxf},{ID10003=9037930100060.stp}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3793 - WN BOHRGEW.FR.DTMC SP
Bill of material
3793 10.006
J21
Identifizierende Bestellnummer
3793 10.006
3793 10.006
J23
Produktbeschreibung
BOHRGEW,FR.DTMC SP
J22
Produktbezeichnung
VHM C KI-BOHRGEW,FRA.2,0XD M10 X1,25
VHM C KI-BOHRGEW,FRA.2,0XD M10 X1,25
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN
J8
Bearbeitungsverfahren
FSB
B2
Schneidenlänge, max.
18.800
18.800
mm
B3
Kraglänge
35
35
mm
B5
Gesamtlänge
80
80
mm
B71
Funktionslänge
80
80
mm
A5
Halsdurchmesser
11.000
11.000
mm
C4
Schaftlänge
45
45
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
120
120
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
12
12
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
2
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
2
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
1
H22
Kühlschmierstoffaustritt
3
H5
Beschichtung
TICN
E2
Seitenspanwinkel
27
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
27
Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.087
0.087
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
12
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01200115
ZYL01200115
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01G1200h$06
ZYL01G1200h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求