4379 9.525
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_4379.prj},{NB=4379 9.525},{J21=4379 9.525},{A22=0.375},{A23=MIN},{A3=1.587},{A4=16},{A8=7.260},{B1=20},{B2=39},{B3=100},{C12=21},{C3=9.677},{D7=0.048},{H22=2},{BLD=4},{ID12000=9043790095250},{ID12100=0},{B4=3.174},{B8=31.000},{C14=1},{C15=5},{C2=96},{C33=-0.036},{C4=53.300},{D1=5},{G21=4},{G4=1},{H21=1},{J7=0},{J23=TICN IC FORM TAP},{J22=PM HSSE C KI-GFO 3/8 -16 UNC DIN/ANSI},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=WN 371},{A1=UNC},{A24= 3/8},{A5=2BX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=TICN},{J6=ZYL00962115h$09},{J61=ZYL21F9677,000h$09},{DATE=2020-11-26},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9043790095250.dxf},{ID10003=9043790095250.stp},{ID10004=9043790095250_prop.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
4379 - WN 371 TICN IC FORM TAP
Bill of material
4379 9.525
J21
Identifizierende Bestellnummer
4379 9.525
4379 9.525
J23
Produktbeschreibung
TICN IC FORM TAP
J22
Produktbezeichnung
PM HSSE C KI-GFO 3/8 -16 UNC DIN/ANSI
PM HSSE C KI-GFO 3/8 -16 UNC DIN/ANSI
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
J1
Normnummer
WN 371
A1
Gewindeart
UNC
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
0.375
0.375
Inch
A23
Gewindenummer
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
3/8
3/8
A3
Gewindesteigung
1.587
1.587
mm
A4
Gangzahl je Inch
16
16
A5
Gewindetoleranzklasse
2BX
A8
Schlüsselweite
7.260
7.260
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
20
20
mm
B2
Nutzlänge
39
39
mm
B3
Gesamtlänge
100
100
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
9.677
9.677
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.048
0.048
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
H22
Kühlschmierstoffaustritt
2
H5
Beschichtung
TICN
BLD
Bildkennung
4
4
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00962115h$09
ZYL00962115h$09
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F9677,000h$09
ZYL21F9677,000h$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求