4485 10.000
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_4485.prj},{NB=4485 10.000},{J21=4485 10.000},{A21=10},{A3=1.500},{A8=8.000},{B1=16.000},{B2=39},{B3=100},{C12=21},{C3=10},{D7=0.056},{H22=2},{BLD=4},{ID12000=9044850100000},{ID12100=0},{A6=MIN},{B4=3.750},{B8=27.000},{C14=1},{C15=5},{C2=100},{C33=-0.009},{C4=42},{D1=5},{G21=4},{G4=1},{H21=1},{J7=0},{J23=C GEWINDEFORMER KI},{J22=PM HSSE C-GFO KR DIN 371~ FORM C M10},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 371~},{A1=M},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h6},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=TICN},{J6=ZYL01002115},{J61=ZYL21G1000h$06},{DATE=2018-09-18},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9044850100000.dxf},{ID10003=9044850100000.stp},{ID10004=9044850100000_prop.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
4485 - DIN 371~ C GEWINDEFORMER KI
Bill of material
4485 10.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
4485 10.000
4485 10.000
J23
Produktbeschreibung
C GEWINDEFORMER KI
J22
Produktbezeichnung
PM HSSE C-GFO KR DIN 371~ FORM C M10
PM HSSE C-GFO KR DIN 371~ FORM C M10
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
J1
Normnummer
DIN 371~
DIN 371~
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
10
10
mm
A3
Gewindesteigung
1.500
1.500
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
6HX
A8
Schlüsselweite
8.000
8.000
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
16.000
16.000
mm
B2
Nutzlänge
39
39
mm
B3
Gesamtlänge
100
100
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
10
10
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.056
0.056
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
H22
Kühlschmierstoffaustritt
2
H5
Beschichtung
TICN
BLD
Bildkennung
4
4
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01002115
ZYL01002115
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21G1000h$06
ZYL21G1000h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求