957 4.762
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_957.prj},{NB=957 4.762},{J21=957 4.762},{A22=0.188},{A3=1.058},{A4=24},{A8=4.900},{B1=14},{B2=24},{B3=50},{C12=21},{C3=6.000},{D7=0.011},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9009570047620},{ID12100=0},{A6=3.410},{B4=2.116},{B8=20},{C14=0},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.030},{C4=21.200},{D1=3},{G21=2},{H21=0},{J7=0},{J23=HANDGEWINDEBOHRER},{J22=HSS HAND-GBO BSW W 3/16 DIN 352RN FERTIG},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 352~},{A1=W},{A24= 3/16},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS},{H5=OHNE},{J6=ZYL00602105},{J61=ZYL21F6000h$09},{DATE=2018-12-14},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9009570047620.dxf},{ID10003=9009570047620.stp},{ID10004=9009570047620_prop.xml},{ID10005=A_9009570047620.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
957 - DIN 352~ HANDGEWINDEBOHRER
Bill of material
957 4.762
J21
Identifizierende Bestellnummer
957 4.762
957 4.762
J23
Produktbeschreibung
HANDGEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS HAND-GBO BSW W 3/16 DIN 352RN FERTIG
HSS HAND-GBO BSW W 3/16 DIN 352RN FERTIG
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS
J1
Normnummer
DIN 352~
A1
Gewindeart
W
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
0.188
0.188
Inch
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
3/16
3/16
A3
Gewindesteigung
1.058
1.058
mm
A4
Gangzahl je Inch
24
24
A8
Schlüsselweite
4.900
4.900
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
14
14
mm
B2
Nutzlänge
24
24
mm
B3
Gesamtlänge
50
50
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6.000
6.000
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.011
0.011
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
2
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00602105
ZYL00602105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F6000h$09
ZYL21F6000h$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求