5005888
HAWLE
Fittings
Powered by
CAD模型選擇
{hawle/at_fittings/6189.prj},{NB=5005888 6189 PN16 (400)},{IN=5005888},{LOD=400},{TH=1 1/2},{PN=PN16},{O=ZAK 34},{L=55},{W=0.35},{PL=Link},{DNMM=38.10},{LT=106},{D22=62.0},{D33=52.0},{DS2=72.0},{DS3=55.0},{ZAK=34},{L2=209}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
6189 - Adapter ZAK/thread
Bill of material
5005888
IN
Item Number
5005888
5005888
LOD
LOD Level
400
200
400
200
TH
G External thread
1 1/2
1 1/2
Inch
PN
Pressure Rating
PN16
O
Outlet
ZAK 34
ZAK 34
L
55
55
mm
W
Weight
0.35
0.35
kg
PL
Product Link
Link
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求