5014386
HAWLE
Fittings
Powered by
CAD模型選擇
{hawle/at_fittings/6465.prj},{NB=5014386 6465 DN25 - PN16 (400)},{IN=5014386},{LOD=400},{D=25},{PN=PN16},{O=ZAK 46},{L=60},{E=48},{W=1.4},{PL=Link},{L1=88},{L2=200},{ZAK=46},{DB=34.00},{DR=50.00},{DNMM=19.05},{D22=41.3},{D33=36.5},{DS2=43.0},{DS3=39.4}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
6465 - Swivel elbow ZAK/ISO fitting 90°
Bill of material
5014386
IN
Item Number
5014386
5014386
LOD
LOD Level
400
200
400
200
D
Ød Pipe
25
25
mm
PN
Pressure Rating
PN16
O
Outlet
ZAK 46
ZAK 46
L
60
60
mm
E
48
48
mm
W
Weight
1.4
1.4
kg
PL
Product Link
Link
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求