5018079
HAWLE
Fittings
Powered by
CAD模型選擇
{hawle/at_fittings/6550.prj},{NB=5018079 6550 DN32 - PN16 (400)},{IN=5018079},{LOD=400},{PE=32},{PN=PN16},{L=179},{E=70},{D=53},{W=0.25},{PL=Link},{T=86},{DNMM=31.75},{D22=47.8},{D33=36.5},{DS2=48.0},{DS3=46.5},{DB=41.30},{DR=41.00},{TH1=31.75}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
6550 - T piece ISO fitting POM with 3 sockets
Bill of material
5018079
IN
Item Number
5018079
5018079
LOD
LOD Level
400
200
400
200
PE
Ø Pipe
32
32
mm
PN
Pressure Rating
PN16
L
179
179
mm
E
70
70
mm
W
Weight
0.25
0.25
kg
PL
Product Link
Link
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求