1-C16A2D1/40T-1
HBK
Load Cells
Pendulum Load Cells
C16A
Powered by
CAD模型選擇
{hbm/waegezellen/pendelwaegezellen/c16a/c16add_asmtab.prj},{NB=C16A2D1_40t_C16/ZOU44A(Einbauvariante 1)},{IDNR=},{TYP=C16A D1},{DRAWNO=B0995-5.2},{EBV=Einbauvariante 1},{B=150},{C=123},{R=180},{A1=5°},{S=13},{FRS=12.2},{FRS1=0.94},{VERS=5.000},{VERS2=2},{VERS3=4.0},{PPATH=c16add_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
HBK
描述
C16A D1 - Self-restoring rockerpin load cell
明细表
1-C16A2D1/40T-1
ORDERNO
Order No.
1-C16A2D1/40T-1
1-C16A2D1/40T-1
TYP
類型
C16A D1
CAPACITY
Maximum capacity in t
40t
40t
DRAWNO
Drawing No.
B0995-5.2
B0995-5.2
EBV
Installation variant
Installation variant 1
Installation variant 2
Installation variant 1
Installation variant 2
DS
Thrust piece
C16/ZOU44A
C16/ZOU44A
A
200
200
mm
B
150
150
mm
C
123
123
mm
R
ball
180
180
mm
A1
a max
5°
5°
°
S
S max
13
13
mm
FRS
(% Of load) at S max
12.2
12.2
mm
FRS1
(% Of load) at S = 1 mm
0.94
0.94
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求