BB77EF-D14-V20
HEFA
28-支柱/底座/固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb77e.prj},{NB=BB77EF-D14-V20},{SC=BB77EF},{TYPE=Orthogonal reducing},{DH7=14},{TOL=+0.018~0},{VH7=20},{A=45},{B=40},{C=43},{F=32},{F1=20},{H=20.0},{K=13.5},{N=20},{W=2.0},{M1=M6},{MM1=6},{M2=M6},{MM2=6},{D=6.5},{D1=11.0},{HH=6.5},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BB77E - 支柱固定夹·异径正交·孔距固定型·带安装孔
明细表
BB77EF-D14-V20
CNSORDERNO
型号
BB77EF-D14-V20
BB77EF-D14-V20
SC
系列码
BB77EF
BB77EB
BB77EN
BB77EW
BB77EU
BB77EF
BB77EB
BB77EN
BB77EW
BB77EU
TYPE
类型
异径正交
MT
材质
S45C
ST
表面处理
发黑
ANNEX
附件(紧定螺钉)
BM03GF
ANNEX2
附件(内六角螺钉)
BM01AF
DH7
14
14
mm
TOL
DH7公差
+0.018~0
+0.018~0
mm
VH7
20
20
mm
TOL2
VH7公差
+0.021~0
+0.021~0
mm
SN
附件螺钉规格/数量(紧定螺钉)
M6×6 4个
M6×6 4个
CODE
对应代码(紧定螺钉)
BM03GF
SN2
附件螺钉规格/数量(内六角螺钉)
M6×30 2个
M6×30 2个
CODE2
对应代码(内六角螺钉)
BM01AF
A
45
45
mm
B
40
40
mm
C
43
43
mm
F
32
32
mm
F1
20
20
mm
H
20.0
20.0
mm
K
13.5
13.5
mm
N
20
20
mm
W
2.0
2.0
mm
M1
M6
M6
M2
M6
M6
D
d
6.5
6.5
mm
D1
d1
11.0
11.0
mm
HH
h
6.5
6.5
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求