LN04BB-D12-L65
HEFA
30-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/30_spring/ln04bb.prj},{NB=LN04BB-D12-L65},{SC=LN04BB},{LX=Outer diameter reference type},{TOM=SWPA},{ST=Blackening},{AD=L x 60%},{STC=±10%},{D=12},{L=65},{DD=0.90},{CL=17.1},{F=39.0},{FZ=11.5\{1.17\}},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 182
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LN04BB - 压缩弹簧-外径基准型-Lx60%
明细表
LN04BB-D12-L65
CNSORDERNO
型号
LN04BB-D12-L65
LN04BB-D12-L65
SC
系列码
LN04BB
LX
类型
外径基准型
TOM
材质
SWPA
ST
表面处理
发黑
AD
容许位移量
L x 60%
STC
弹簧常数公差
±10%
D
12
12
mm
DTOL
D公差
0/-0.8mm
0/-0.8mm
L
65
65
mm
LTOL
L公差
±2.5mm
±2.5mm
DD
d
0.90
0.90
mm
CL
压紧长度
17.1
17.1
F
F max
39.0
39.0
mm
FZ
负载N{kgf}max
11.5{1.17}
11.5{1.17}
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求