LN04DD-D27-L70-B
HEFA
30-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/30_spring/ln04d_e.prj},{NB=LN04DD-D27-L70-B},{SC=LN04DD},{LX=Outer diameter reference type · L size designated type},{TOM=SWP-A},{ST=Blackening},{AD=F = L x 40%},{D=27},{L=70},{FZLX=B},{FZ=274},{DD=3.20},{P=8.6},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 216
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LN04D_E - 压缩弹簧-外径基准型·L尺寸指定型
明细表
LN04DD-D27-L70-B
CNSORDERNO
型号
LN04DD-D27-L70-B
LN04DD-D27-L70-B
SC
系列码
LN04DD
LN04DD
LX
类型
外径基准型·L尺寸指定型
TOM
材质
SWP-A
SWP-A
ST
表面处理
发黑
发黑
AD
容许位移量
F = L x 40%
F = L x 40%
D
27
27
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
FZLX
负载类型
B
B
FZ
最大负载(N)
274
274
DD
d
3.20
3.20
mm
P
8.6
8.6
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求