LD46CD-60
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
铰链(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld46c_asmtab.prj},{NB=LD46CD-60},{SC=LD46CD},{TYPE=cone-pass·economical},{MATERIAL=ZDC},{SURFACE=Spray paint (Silver)},{SPE=60},{HOLES=-},{W=60.0},{L=60},{F2=36},{F1=36},{H=15.0},{T=8},{D1=8.4},{D2=16.5},{D=8},{LOAD=25},{WEIGHT=0.16},{INFOTEXT=website},{PPATH=doorcomponenthinge_new1/ld46c/assemblies/ld46c_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LD46C - 锌合金蝶形铰链-锥孔型-平型·经济型
明细表
LD46CD-60
CNSORDERNO
型号
LD46CD-60
LD46CD-60
SC
系列码
LD46CD
LD46CD
TYPE
类型
锥孔型·经济型
MATERIAL
材质
ZDC
SURFACE
表面处理
喷漆(银色)
喷漆(银色)
SPE
规格
60
60
HOLES
安装孔数
-
-
W
60.0
60.0
mm
L
60
60
mm
F2
36
36
mm
F1
36
36
mm
H
15.0
15.0
mm
T
8
8
mm
D1
d1
8.4
8.4
mm
D2
d2
16.5
16.5
mm
D
d
8
8
mm
LOAD
负载
25
25
kg
WEIGHT
参考重量
0.16
0.16
kg/pcs
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求