EE01PA-0604-200-W
HEFA
40-气动类
气管
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/air_tube/ee01pa.prj},{NB=EE01PA-0604-200-W},{SERIALS=EE01PA},{TYPE=Nylon tube·Size selection type},{MATL=Nylon (polyamide)},{SPE=0604},{L=200},{COLOUR=W},{EXT=6},{BORE=4.0},{NWP=30},{NBP=60},{WEIGHT=0.017},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
EE01PA - 标准型·一般气动用直管·尼龙管
明细表
EE01PA-0604-200-W
CNSORDERNO
型号
EE01PA-0604-200-W
EE01PA-0604-200-W
SERIALS
系列码
EE01PA
TYPE
类型
尼龙管·尺寸选择型
MATL
材质
尼龙(聚酰胺)
SPE
规格
0604
0604
L
长度[m]
200
200
COLOUR
颜色
W(白色)
B(黑色)
W(白色)
B(黑色)
EXT
外径
6
6
mm
BORE
内径
4.0
4.0
mm
NWP
20℃正常工作压力
30
30
kgf/cm²
NBP
20℃正常爆破压力
60
60
kgf/cm²
WEIGHT
重量
0.017
0.017
kg/m
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求