EE14PV-2015
HEFA
40-气动类
气管
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/air_tube/ee14pv.prj},{NB=EE14PV-2015},{SERIALS=EE14PV},{TYPE=PVC yarn clip hose},{MATL=PVC yarn clip},{FATL=Air/Water/Powder},{OTA=-5~60℃},{SPE=2015},{EXT=20},{BORE=15},{NWP=10},{MIN=50},{COLOUR=Transparent blue},{RRP=50},{RW=8.5},{SM=Whole-volume sales},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
EE14PV - 标准型·一般气动用直管·PVC夹纱软管
明细表
EE14PV-2015
CNSORDERNO
型号
EE14PV-2015
EE14PV-2015
SERIALS
系列码
EE14PV
TYPE
类型
PVC夹纱软管
MATL
材质
PVC夹纱
FATL
允许的流体
空气/水/粉末
OTA
工作温度范围
-5~60℃
SPE
规格
2015
2015
EXT
外径
20
20
mm
BORE
内径
15
15
mm
NWP
正常工作压力
10
10
kgf/cm²
MIN
最小单位
50
50
m
COLOUR
颜色
透明蓝
RRP
参考包装[米/卷]
50
50
RW
参考重量[公斤/卷]
8.5
8.5
SM
销售方式
整卷销售
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求