CF24AA-3-A15-B15-T3
HEFA
42-棒材板材
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/42-bar_plate/cf24a.prj},{NB=CF24AA-3-A15-B15-T3},{SC=CF24AA},{XN=High temperature and high insulation level},{TYPE=Standard type},{MAT=Inorganic Engineering Composite Materials},{YS=grey},{OP=ordinary temperature~700℃},{DRXS=0.12},{KYQD=400},{KZQD=200},{MD=2.1},{GG=3},{A=15},{B=15},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CF24A - 隔热板-高温高隔热级-标准型
明细表
CF24AA-3-A15-B15-T3
CNSORDERNO
型号
CF24AA-3-A15-B15-T3
SC
系列码
CF24AA
XN
性能
高温高隔热级
TYPE
类型
标准型
MAT
材质
无机工程复合材料
YS
颜色
灰色
OP
使用环境温度
常温~700℃
DRXS
导热系数
0.12
W/m.k
KYQD
抗压强度
400
(N/mm^2)at23℃
KZQD
抗折强度
200
(N/mm^2)at23℃
MD
密度
2.1
g/mm^2
GG
规格
3
5
10
5P
10P
3
5
10
5P
10P
A
mm
Enter value for A
mm
cm
inch
ft
確定
B
mm
Enter value for B
mm
cm
inch
ft
確定
AB
A/B尺寸公差
+1.0/0
T
3
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求