HEISS SZ 250-63/40/55-225.003.NG-P1
Heiss
standardzylinderbaureihe_mwv
SZ 250 NGW
Powered by
CAD模型選擇
{heiss/standardzylinderbaureihe_mwv/sz250/sz_w_250_225_asy.prj},{NB=HEISS SZ 250-63/40/55-225.003.NG-P1---(HUBST=0)},{KOLBEN=63.000},{D=40.000},{SW=36.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{P=2.000},{B1=14.000},{D1=95.000},{D2=75.000},{D8=30.000},{L003=195.000},{L004=245.000},{L005006=220.000},{L1=53.000},{L2=33.000},{L3=115.000},{L4=70.000},{L13=52.000},{L14=67.000},{B8=30.000},{B9=70.000},{B10=55.000},{H2=87.000},{H3=125.000},{R=47.500},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=1.820},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{HUBMIN=55.000},{D10=48.000},{T=54.000},{X=112.000},{L5=100.000},{H4=18.500},{L16=25.000},{B5=100.000},{H5=50.000},{H6=135.000},{L225P1=452.000},{FA=1},{BTL=1},{HUB=55},{HUBST=0},{B2=30}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 225 - Gabelbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 250-63/40/55-225.003.NG-P1
TYP
Typenbezeichnung
SZ 250-63/40
SZ 250-63/40
BD
Betriebsdruck
250
bar
BF
Bauform
225
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
63.000
63.000
mm
D
Stangendurchmesser Ø
40.000
40.000
mm
M
Gewinde
M30x2
M30x2
KS
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
FA
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
BTL
Wegaufnehmer
2-P1
2-A
2-G
2-C
2-E
2-S
2-T
2-P1
2-A
2-G
2-C
2-E
2-S
2-T
HUB
Hublänge
mm
Enter value for HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
確定
HUBST
Ausfahrstellung
mm
Enter value for HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
確定
LINK
Link
Allgemeine Technische Daten
D1
Durchmesser
95.000
95.000
mm
D2
Durchmesser
75.000
75.000
mm
D8
Durchmesser D8 H8
30.000
30.000
mm
L225
Länge
452.000
452.000
mm
L1
Länge
53.000
53.000
mm
L2
Länge
33.000
33.000
mm
L3
Länge
115.000
115.000
mm
L4
Länge
70.000
70.000
mm
L13
Länge
52.000
52.000
mm
B8
Breite
30.000
30.000
mm
B9
Breite
70.000
70.000
mm
B10
Breite
55.000
55.000
mm
H2
Länge
87.000
87.000
mm
H3
Länge
125.000
125.000
mm
R
Radius
47.500
47.500
mm
G
Gewinde
G1/2"
G1/2"
ALFA
Länge x Winkel
3x30°
3x30°
mm x °
L5
Länge
100.000
100.000
mm
H4
Höhe
18.500
18.500
mm
L16
Länge
25.000
25.000
mm
B5
Breite
100.000
100.000
mm
H5
Höhe
50.000
50.000
mm
H6
Höhe
135.000
135.000
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求