HEISS SZ 160-40/20/19.1-112-1.003---(L1=40, L2=25, M=M16, BA=axialen, ZB=keine)
Heiss
standardzylinderbaureihe_sz_160
Powered by
CAD模型選擇
{heiss/standardzylinderbaureihe_sz_160/sz_160_112_1_asy.prj},{NB=HEISS SZ 160-40/20/19.1-112-1.003---(L1=40, L2=25, M=M16, BA=axialen, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=40.000},{D=20.000},{B11=11.000},{SW=17.000},{SWT=7.000},{MNDR=16.000},{MKDR=13.546},{D1=58.000},{D2=48.000},{D7=11.000},{L003=100.000},{L004=140.000},{L005006=120.000},{L1A=36.000},{L2=25.000},{L3=62.000},{L4=35.000},{L5=43.000},{L6=14.000},{HUBMIN2=5.100},{L10=12.000},{H1=MIN},{A1=62.000},{A=90.000},{GNDR=13.157},{GKDR=11.445},{D1G=11.500},{TG=12.000},{D2G=6.000},{D3G=24.000},{BG=18.000},{SG=1.440},{ALL=2.000},{ALW=30.000},{SWH=0.000},{P=1.000},{L1START=40.000},{B1START=15.000},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=19.1},{HUBST=0},{M=M16},{ZB=108},{B2L2=25},{BA=axialen},{L1=40},{B1=15}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 112-1 - Flanschbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 160-40/20/19.1-112-1.003---(L1=40, L2=25, M=M16, BA=axialen, ZB=keine)
TYP
Typenbezeichnung
SZ 160-40/20
SZ 160-40/20
BD
Betriebsdruck
160
bar
BF
Bauform
112 - 1
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
40.000
40.000
mm
D
Stangendurchmesser Ø
20.000
20.000
mm
KS
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
FA
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
HUB
Hublänge
mm
Enter value for HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
確定
HUBST
Ausfahrstellung
mm
Enter value for HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
確定
M
Gewinde
M16
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M16
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
ZB
Zubehörteile
keine
GK 17
GA 16
SK 16
keine
GK 17
GA 16
SK 16
B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
Enter value for B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
cm
inch
ft
確定
BA
Bodenanschluß
axialen
radialen
axialen
radialen
L1
Länge
mm
Enter value for L1
Länge
mm
cm
inch
ft
確定
B1
Länge
15.000
15.000
mm
LINK
Link
Allgemeine Technische Daten
LINKZ
Link
Zubehörteile
D1
Durchmesser
58.000
58.000
mm
D2
Durchmesser
48.000
48.000
mm
D7
Durchmesser
11.000
11.000
mm
L003
Länge
100.000
100.000
mm
L004
Länge
140.000
140.000
mm
L005006
Länge
120.000
120.000
mm
L2
Länge
25.000
25.000
mm
L3
Länge
62.000
62.000
mm
L4
Länge
35.000
35.000
mm
L5
Länge
43.000
43.000
mm
L6
Länge
14.000
14.000
mm
L10
Länge
12.000
12.000
mm
A1
Breite
62.000
62.000
mm
A
Breite
90.000
90.000
mm
G
Gewinde
G1/4"
G1/4"
ALFA
Länge x Winkel
2x30°
2x30°
mm x °
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求