HEISS CGKA 30
Heiss
zubehoerteile
Powered by
CAD模型選擇
{heiss/zubehoerteile/gelenkkoepfe_cgka.prj},{NB=HEISS CGKA 30},{TYP=CGKA 30},{LINK=Allgemeine Technische Daten},{D8=30.000},{D9=34.000},{B9=22.000},{B10=19.000},{M=M20x1,5},{MNDR=20.000},{MKDR=18.160},{P=1.500},{LM=29.000},{H1=85.000},{R=40.000},{D2=36.000},{D3=77.000},{L1=35.000},{ALFA=6},{C=62.000},{C0=108.000},{S=M10},{MA=59.000},{G=1,2},{SNDM=10.000},{SP=1.500},{P1=1.500},{GSW=49.000},{PSTOL=0.001},{ZUBR=102.000},{SDK=16.000},{SK=10.000},{ST=5.000},{SS=8.000},{SKDR=8.160},{SL=20.000},{HUB=MIN},{TXT=http://www.heiss.de/sites/default/files/cgka_german.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
CGKA - Hydraulik - Gelenkkopf nach DIN 24555
Bill of material
HEISS CGKA 30
TYP
Typenbezeichnung
CGKA 30
CGKA 30
LINK
Link
Allgemeine Technische Daten
D8
Durchmesser D8 H8
30.000
30.000
mm
D9
Durchmesser D9
34.000
34.000
mm
B9
Breite B9
22.000
22.000
mm
B10
Breite B10
19.000
19.000
mm
M
Gewinde
M20x1,5
M20x1,5
LM
Länge LM
29.000
29.000
mm
H1
Höhe H1
85.000
85.000
mm
R
Radius R
40.000
40.000
mm
D2
Durchmesser D2
36.000
36.000
mm
D3
Durchmesser D3
77.000
77.000
mm
L1
Länge L1
35.000
35.000
mm
ALFA
Winkel
6
6
°
C
Tragzahlen C
62.000
62.000
kN
C0
Tragzahlen C0
108.000
108.000
kN
S
Gewinde S DIN912-8.8
M10
M10
MA
59.000
59.000
Nm
G
Gewicht
1,2
1,2
kg
HUB
Hublänge
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求