目錄: HellermannTyton
Created: 28.10.2013
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 166-25004
HellermannTyton
Cable protection
HelaGuard Flexible Conduits and Fittings
Connectors, reducers and couplers
Powered by
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/19/1439/1486/hg_r_reduzierer_ip66.prj},{NB=166-25004},{IDNR=166-25004},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=5.000},{QUANTITY_IN38=5.000},{PRICE_EUR_N=1.760},{TAX_N=0.190},{A=28.000},{B=28.500},{C=30.000},{D=32.000},{E=17.500},{F=33.800},{HEXL=5.000},{RD=21.200},{RL=27.000},{SW=30.000},{L=28.5},{M=30.0},{N=32.0},{O=17.5},{P=33.8},{PWID=1299},{DESCRIPTION14=Kunststoffverschraubung schwarz Reduzierung},{DESCRIPTION15=Die Kunststoffverschraubung wird mit den T- und Y-Verteilern verwendet. Sie reduziert Ausgänge, verfügt über eine sehr gute Beständigkeit gegenüber Lösungsmittel und Öle und ist halogen-, schwefel- und phosphorfrei.},{EAN=4031026326238},{ID_MANUFACT17=166-25004},{MANUFACTURE18=HellermannTyton}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
HG-R Reducer, IP66
Bill of material
HellermannTyton 166-25004
IDNR
Identification
166-25004
166-25004
DESCRIPTION14
Short Description
Non-metallic fitting, reducer
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
HG21-R28
HG21-R28
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 (PA66)
FARBE
Colour
Black (BK)
LAENGE
Length
58
58
mm
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
5.000
5.000
NENNMASS
Nominal diameter
21
21
mm
DURCHMESSERD
Diameter D
28
28
mm
DURCHMESSERD2
Diameter D2
21
21
mm
NENNGROESS129
Nominal diameter, imperial
Others
BETRIEBSTE130
Operating Temperature
-50 °C to +135 °C
AUSSENDURC135
Outside Diameter max.
32
32
mm
NENNMASSDE136
Nominal diameter of entrance
28
28
mm
NENNMASSDE137
Nominal diameter of exit
21
21
mm
URL1
Deeplink
Deeplink(de)
L
Length
28.5
28.5
mm
M
Length
30.0
30.0
mm
N
Outside Diameter max.
32.0
32.0
mm
O
Minimum bore size
17.5
17.5
mm
P
Diameter
33.8
33.8
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求