RSD-Ms-Ex-d 1.878.2520.50
Hummel
Cable glands
Industrial cable glands for hazardous areas
Ex-accessories
RSD-Ms-Ex-d
Metric
Powered by
CAD模型選擇
{hummel/kabelverschraubungen/indu_f_explo_bereiche/ex_zubehoer/rsd_ms_ex_d/metrisch/rsd_ms_ex_d_metr_asmtab.prj},{NB=RSD-Ms-Ex-d 1.878.2520.50},{AG=M 25 x 1.5},{NDM=25.000},{KDM=23.160},{P=1.500},{IG=M 20 x 1.5},{NDMIG=20},{PIG=1.500},{GL=16},{GL1=1.450},{H=19.5},{SW=30},{SWX=30},{SWX1=29.8},{D=33.500},{DT=1},{BN1=1.878.2520.50},{BN2=1.879.2520.50},{BN3=-},{VERS=25},{VERS1=5},{DR=22.800},{S=2.000},{PPATH=rsd_ms_ex_d_metr_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Company
Hummel
Description
RSD-Ms-Ex-d Metr. - Ex accessories
Bill of material
RSD-Ms-Ex-d 1.878.2520.50
AG
Thread
M 25 x 1.5
M 25 x 1.5
IG
Thread
M 20 x 1.5
M 20 x 1.5
GL
16
mm
H
19.5
19.5
mm
SW
30
30
mm
DT
Operating Temperature
-20°C - 95°C
-60°C - 180°C
-20°C - 95°C
-60°C - 180°C
BN
Order No.
1.878.2520.50
1.878.2520.50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求