HSK-M-Ex-d 1.622.2000.51
Hummel
Cable glands
Industrial cable glands for hazardous areas
HSK-Ex-d Standard Cable Glands
HSK-M-Ex-d
Metric
Powered by
CAD模型選擇
{hummel/kabelverschraubungen/indu_f_explo_bereiche/hsk_ex_d_standardversch/hsk_m_ex_d/metrisch/hsk_m_ex_d_metr_asmtab.prj},{NB=HSK-M-Ex-d 1.622.2000.51},{AG=M 20 x 1.5},{NDM=20},{P=1.500},{FR=grau},{D1=7-12},{D1X=12.0},{GL=16},{H=25.0},{HX=25.400},{SW=24},{SWX=24},{SWX2=24},{DT=-60°C - 105°C},{BN1=1.622.2000.51},{BN2=1.634.2000.51},{VERS=20},{VERS1=6},{PSW=0.000},{P1=0.000},{P2=0.000},{P3=0.000},{P4=0.000},{DR=17.800},{S=2.000},{PPATH=hsk_m_ex_d_metr_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
Hummel
Description
HSK-M-Ex-d Metr. - HSK-Ex-d Standard Cable Glands
Bill of material
HSK-M-Ex-d 1.622.2000.51
AG
Thread
M 20 x 1.5
M 20 x 1.5
D1
7-12
7-12
mm
GL
16
mm
H
25.0
25.0
mm
SW
24
24
mm
DT
Operating Temperature
-60°C - 105°C
BN
Order No.
1.622.2000.51
1.622.2000.51
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求