目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
O3X100
ifm electronic
Image processing / Identification
220_020
220_020_030
220_020_030_010
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/220/220_020/220_020_030/220_020_030_010/o3x100.prj},{NB=O3X100},{BN=O3X100},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/b4/6e/pc_o3x100ac_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/b4/6e/pc_o3x100ac_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=O3X100: 3D-Kamera; Bildauflösung 3D 224 x 172 Pixel; Öffnungswinkel 3D 60 x 45 °},{DESCLONG=3D-Kamera; Bildauflösung 3D 224 x 172 Pixel; Öffnungswinkel 3D 60 x 45 °; DC; Anschlussleitung mit Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=O3XIOOKG/E1/GM/S/60},{ERPGRSUPPLIER=E4},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/O3X100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
O3X100 - 3D-Kameras
Bill of material
O3X100
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
O3X100: 3D-Kamera; Bildauflösung 3D 224 x 172 Pixel; Öffnungswinkel 3D 60 x 45 °
DESCLONG
Langbeschreibung
3D-Kamera; Bildauflösung 3D 224 x 172 Pixel; Öffnungswinkel 3D 60 x 45 °; DC; Anschlussleitung mit Steckverbindung
BN
Bestellnummer
O3X100
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
O3XIOOKG/E1/GM/S/60
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
E4
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求