目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
EVC812
ifm electronic
Connection technology
280_020
280_020_010
280_020_010_020
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/280/280_020/280_020_010/280_020_010_020/evc812.prj},{NB=EVC812},{BN=EVC812},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/b6/c3/pc_evc812aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/b6/c3/pc_evc812aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=EVC812: Konfektionierbarer Stecker; Betriebsspannung < 250 V AC; IP 65; IP 67; I},{DESCLONG=Konfektionierbarer Stecker; Betriebsspannung < 250 V AC; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Vergoldete Kontakte ja},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=SSTGH040MSSFKPG},{ERPGRSUPPLIER=L1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/EVC812}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
EVC812 - Konfektionierbare Stecker
Bill of material
EVC812
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVC812: Konfektionierbarer Stecker; Betriebsspannung < 250 V AC; IP 65; IP 67; I
DESCLONG
Langbeschreibung
Konfektionierbarer Stecker; Betriebsspannung < 250 V AC; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EVC812
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SSTGH040MSSFKPG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求